Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
HGBTB, HGBTM, HGBTS - Base de charnière-Type convexe-Type à dimension W/H spécifiée
Misumi
...
HGBTB, HGBTM, HGBTS - Base de charnière-Type convexe-Type à dimension W/H spécifiée
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HGBTB10-W10-H30
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
D
D [mm]
Tolérance D
DTOL [mm]
W Incrément de 1 mm
W [mm]
H Incrément de 5 mm
H [mm]
A
A [mm]
F
F [mm]
B
B [mm]
S
S [mm]
T
T [mm]
d
DD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
HGBTB2-W3-H15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
2
+0.01/0
3
15
22
15
18
5
6
3.5
HGBTB3-W3-H15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
3
+0.01/0
3
15
25
15
20
5
9
4.5
HGBTB4-W4-H15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
4
+0.012/0
4
15
25
17
20
5
9
4.5
HGBTB5-W5-H20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
5
+0.012/0
5
20
32
23
26
5
12
4.5
HGBTB6-W6-H20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
6
+0.012/0
6
20
32
23
28
5
12
4.5
HGBTB8-W8-H25
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
8
+0.015/0
8
25
38
27
33
10
16
5.5
HGBTB10-W10-H30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
10
+0.015/0
10
30
38
28
40
10
16
5.5
HGBTB12-W12-H30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
12
+0.018/0
12
30
38
28
40
10
19
5.5
HGBTB13-W13-H30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
13
+0.018/0
13
30
50
37
40
10
19
5.5
HGBTB14-W14-H35
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
14
+0.018/0
14
35
50
37
47
15
22
6.5
HGBTB15-W15-H35
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
15
+0.018/0
15
35
50
37
47
15
22
6.5
HGBTB16-W16-H35
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
16
+0.018/0
16
35
50
37
47
15
22
6.5
HGBTB20-W20-H40
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
20
+0.021/0
20
40
65
49
54
15
25
9.0
HGBTB25-W25-H40
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
25
+0.021/0
25
40
65
49
57
15
30
9.0
Show compressed display (14 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- HGBTB, HGBTM, HGBTS
Shorttext
Base de charnière-Type convexe-Type à dimension W/H spécifiée
Dernières modifications
29.11.2024 04:28:49
Unité
Mots clés
base
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties